Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184500
DX-EMC34-008

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 8 A, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
184500
EAN
4015081785391
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
UL
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E192040
UL 1283
Codice modello
DX-EMC34-008

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Collegamento

Tipo connessione
Terminale a vite, Prigioniero in PE

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
8 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
8 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto