Scarica il documento () sui 20

188054
Codice del modello: M30I-FL-W-*

Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, piatto, bianco, dicitura speciale, Anello anteriore in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Sigla catalogo
188054
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30I-FL-W-*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Indicatori luminosi
Dotato di:
Ghiera frontale
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Cromo
Resistenza agli urti
Non previsto
Materiale ghiera frontale
Metallo
Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
Colore della lente
Bianco
Progettazione
piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Diametro di apertura
30 mm
Altezza di apertura
30 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Adatto per il numero di luci di segnale incorporate
1
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Iscrizione
Possibilità di iscrizione personalizzata
Tipo di lente
piatto
rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto