Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

191060
Codice del modello: XV-313-10-C00-A00-1C

Quadro di comando per montaggio posteriore Eaton XV-313, 24 V DC, Display PCT da 7 pollici, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot SD

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-313
Sigla catalogo
191060
EAN
7640130099081
Lunghezza/profondità del prodotto
282 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
1.21 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
CUL
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
EMC according to 2014/30/EU
CE
DNV GL
UL
Codice modello
XV-313-10-C00-A00-1C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro di comando con PLC e seconda porta Ethernet
Caratteristiche
RS485
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Visualizzazione target e web
Interfaccia Ethernet
CAN
Dispositivo USB
Slot per scheda SD
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Formato verticale
RS232
Host USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dotato di:
Interfacce SW
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Display a colori
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Uscita stampante
Ricette
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Materiale custodia
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
254.4 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
16:9
222,72 x 125,28 mm
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
57.1 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18 W
Altezza frontale
164.5 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Attacco posteriore
Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Vetro temperato antiriflesso senza cornice
TFT
Display a colori, TFT, antiriflesso
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
Intensità luminanza
400 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM: 512 MByte di RAM
Flash: SLC da 1 GByte
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (uscita) possibile
Inserimento dei valori del processo (ingresso) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Multitouch capacitivo
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio portante in alluminio
Interfacce
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
18 W
Tensione consentita
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Massimo 18 W
18 W tip.
15,5 W
Protocollo
CAN
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto