Scarica il documento () sui 20

197538
Codice del modello: M22-PVLT30

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, Illuminato con elemento LED, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, rosso, giallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante arresto d'emergenza/off
Sigla catalogo
197538
EAN
4015081942541
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CE
CCC
EAC
CSA
EN 50581
EN ISO 13850
EN 60947-5-1
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M22-PVLT30

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Altro
Colore base
Giallo
Materiale ghiera frontale
Altro
Colore
Rosso
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Numero RAL
3000
Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

General

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X
IP69
Durata meccanica
60.000 operazioni
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Illuminazione
Arresto d'emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Actuator

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
30 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco mediante rotazione

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto