Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199468
Codice del modello: BBA0R-25-PI

Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 90 mm, 25 A, Guida DIN: 1, Morsetti Push-In

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
199468
EAN
4015081978748
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.485 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
BBA0R-25-PI

Delivery program

Tipo
  • Adattatore per sistema sbarre
  • Sistema di distribuzione SASY 60 mm
Corrente nominale
25 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Morsetto ad innesto

Technical Data - Mechanical

Configurazione guida DIN
1 guida DIN
Larghezza guida
35 mm
Numero di guide DIN
1
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza adattatore
90 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Additional information

Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 4 mm² (AWG 12)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.