Eaton Moeller® series adattatore per sbarre di distribuzione BBA, 90 mm, 32 A, Guida DIN: 3, Morsetti Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
|
| Sigla catalogo |
199470
|
| EAN |
4015081978762
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
BBA0R-32-PI
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale |
32 A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
3 conduttori AWG 10
Morsetto ad innesto |
| Configurazione guida DIN |
2 guide portanti
|
| Larghezza guida |
35 mm
|
| Numero di guide DIN |
1
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Larghezza adattatore |
90 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Caratteristiche speciali |
Capacità morsetto: 6 mm² (AWG 10)
|