Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208210

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 212 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in DC e alternata, Collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
208210
EAN
4015082082109
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
209 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
8.597 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 500 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • EN 45545 - Protezione antincendio sui veicoli ferroviari: Classe di isolamento antincendio di tutte le plastiche secondo UL94: V-0 / peso totale della plastica: 2,576 kg.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM400/22(RAC500)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
1125 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
450 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
612 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
548 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
522 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
500 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
1250 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
12.33 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
11.7 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
950 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
5000 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
5500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
177 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
307A fino a 525V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
325 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
296 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
296 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
296 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
260 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
232 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
280 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
300 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
92 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
100 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
176 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
186 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
210 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
240 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
3300 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
3120A, LRA 600V 60Hz trifase, 100000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA)
420 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
550 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
7.000.000 operazioni (comando in AC)
7.000.000 operazioni (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni meccaniche/ora (comando in DC)
2000 operazioni meccaniche/ora (comando in AC)
200 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-1: Carico non induttivo o leggermente induttivo, forni a resistenza
AC-3: Motore a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, inversione, marcia a impulsi
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Tensione di diseccitazione
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Fattore di utilizzo
100%
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 6 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
630 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
630 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
11,7 W, Bobina a freddo a 1,0 x Us
19,6 VA, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
19,6 VA, Bobina a freddo a 1,0 x Us
11,7 W, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
250 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
700 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
250 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
80 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
110 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
150 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
300 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
400 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
800 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
500 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
500 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
450 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 25 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 240 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 240 mm²
Coppia di serraggio
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.