Scarica il documento () sui 20

20MJ30-8

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 20 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 110 mm, gU, centri di fissaggio 82 mm, tipo 8

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
20MJ30-8
EAN
5027590468015
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
150.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Altro

Product specifications

Tipo di fusibile
MJ30
Dotato di:
Terminali a coltello
Struttura
BS88/J

Esporta le caratteristiche del prodotto