Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

216392
M22S-ST-X

Portatarghetta Eaton Moeller® series M22, senza targhetta, nera

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Porta-targhette supplementari per pulsanti M22
Sigla catalogo
216392
EAN
4015082163921
Lunghezza/profondità del prodotto
4 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
Senza targhetta
Codice modello
M22S-ST-X

Actuator

Progettazione
rotondo
Numero RAL
9005

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP66
Diametro di apertura
22 mm
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Porta-targhette supplementari per pulsanti senza etichetta

Esporta le caratteristiche del prodotto