Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, 4 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
216539
|
| EAN |
4015082165390
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
186 mm
|
| Peso prodotto |
0.279 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 |
| Codice modello |
M22-I4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Setti sfondabili |
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) |
| Numero di postazioni di comando |
4
|
| Numero di posizioni |
4
|
| Numero RAL |
7035
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
IP67/IP69 |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|