Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239550
Codice del modello: DILM115(RAC500)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 3 poli, 380 V 400 V 55 kW, RAC 500: 480 - 500 V 50/60 Hz, comando in corrente alternata, morsetti a vite

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
239550
EAN
4015082395506
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.25 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM115(RAC500)

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
285 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
115 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
135 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
130 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
325 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
115 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.3 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
1100 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
1610 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & Functions

Dotato di:
Circuito di protezione nell'elettronica di comando
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (Funzionamento in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
0.6 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS4

Magnet system

Tempo arco
15 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,25 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
170 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
480 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
480 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
33 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
28 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
41 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
35 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Safety

Isolamento sicuro
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
690 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
180 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M10, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
24 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori circuiti di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (10 - 70) mm², conduttori principali
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto