Scarica il documento () sui 20

266739
Codice del modello: NZM-XSTK

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Terminale dei circuito di controllo, morsetto a mantello

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266739
EAN
4015082667399
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Codice modello
NZM-XSTK

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Terminale dei circuito di controllo
Numero di poli
A polo singolo
Carcassa
NZM1
Adatto per
Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Technical Data - Mechanical

Sezione nucleo
2.5 mm²

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.