Induttanza di rete Eaton DX, Tre fasi, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 160 A, 0,11 mH
| Nome prodotto |
Induttanza di rete Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
269511
|
| EAN |
4015082695118
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
270 mm
|
| Peso prodotto |
12.3 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508C IEC 61800-5 VDE UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL File No.: E167225 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61558-2-20-2000 IEC/EN61800-3 CE CSA UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-20/2001-04 |
| Codice modello |
DX-LN3-160
|
| Posizione di montaggio |
Sospeso in orizzontale
Aree circostanti libere > 50 mm In posizione verticale |
| Resistenza agli urti |
durata dell'urto: 11 ms
3 scariche |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| Terminale di collegamento |
Cu 25 x 5 mm²
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
140 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
160 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max |
160 A
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.11 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
160 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
550 V
|
| Tensione relativa cortocircuito |
2,5 %
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
2.5 %
|
| Dotato di: |
Terminali di collegamento
Prigioniero in PE |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Diametro alesaggio |
11 mm
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classificazione frequenza |
50-60 Hz
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina di reattanza netta
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
|
| Coppia di serraggio |
10 Nm, Morsetti a bullone
|