Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278492
PKZM0-12-T

Eaton Moeller® series interruttore protettore per trasformatori PKZM0, 3p, Ir=8-12A

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore protettore per trasformatori PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
278492
EAN
4015082784928
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Codice modello
PKZM0-12-T

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.37 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.21 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
11 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
12 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Funzioni
Per la protez. dei trasform. (con un’elevata corrente di magnetizzazione)
Protezione trasformatori
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Morsetti: IP00
Durata elettrica
100.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
100000 manovre (principali percorsi di conduzione)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione trasformatore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Compensazione della temperatura
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C Campo operativo

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
38 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
12 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
4 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
2 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, fino a 250 V CC, Percorsi di conduzione principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
18 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo di base, fisso a 20 x Iu
tolleranza ± 20%
224 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
12 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V
12 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Guide utente

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.