Scarica il documento () sui 20

278519
FAZ-XAA-C-110-415VAC

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, fino a 63 A, 110-415 V, 1 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
278519
EAN
4015082785192
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.087 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Note catalogo
0-415VAC)
Codice modello
FAZ-XAA-C-110-415VAC

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente
Grado di protezione
IP40
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
Tipo di morsetto
Morsetti a doppia funzione
Campo di tensione
110 V AC - 415 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
1
Larghezza custodia
80 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Installazione dispositivo
Interruttore magnetotermico (MCB)
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Ampiezza supporto
17,5 mm (1 unità di spazio)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
110 V
Capacità morsetti (cavo)
1 mm² - 2,5 mm²
Capacità morsetti (filo pieno)
1 mm² - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.