Selettore Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, con manopola, ritentivo, 4 posizioni, con dicitura, ghiera frontale: colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 selector switch
|
| Sigla catalogo |
279419
|
| EAN |
4015082794194
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.016 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
M22-WR4
|
| Utilizzato con |
Adattatore di fissaggio M22-A4
|
| Tipo |
Attuatore selettore
|
| Accessori |
Manopola
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Ritentivo
Con ritenuta |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 Operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Colore |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Con manopola
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|