Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302041
Codice del modello: XLAMM

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, staffe di montaggio, MSW, montaggio a scatto

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
302041
EAN
9010238154308
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLAMM

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessori
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.