Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302819
BPZ-FS-1350/1-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front cover for base, H x W = 100 x 1350 mm, white

Specifiche generali

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
302819
EAN
9010238179264
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
100 mm
Product Width
1350 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FS-1350/1-W

Informazioni aggiuntive

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016

Gamma

Color
White
Model
Base front/back
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building width
1350 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.