Cartuccia fusibile, bassa tensione, 50 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, agganci isolati
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
50NHG02BI
|
| EAN |
5027590483377
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
437 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02
|
| Adatto per |
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF Sezionatori fusibilati verticali EBV Sezionatori fusibilati orizzontali EBH taglia 000 |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH000
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|