Scarica il documento () sui 20

63NHM1B-690

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 63 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
63NHM1B-690
EAN
5027590485692
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
416.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4
Base per fusibili Tripolare TD1-D

Esporta le caratteristiche del prodotto