Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

730-32047-00P

Unità di comando LCD Eaton DG1 per convertitori di frequenza DG1

Specifiche generali

Nome prodotto
Tastiera DXG di Eaton
Sigla catalogo
730-32047-00P
EAN
4015081721788
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.104 kg
Conformità
CE
Codice modello
DXG-KEY-LCD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Features & functions

Caratteristiche
Multilingue
Dotato di:
Display LCD

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP54
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.