Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9702-3101-00P
DG1-34031FB-C54C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 29 A, NEMA 12, IP54, FS3, Disturbo radio, Chopper frenatura

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9702-3101-00P
EAN
4015081710874
Lunghezza/profondità del prodotto
265.1 mm
Altezza prodotto
558 mm
Larghezza prodotto
204.6 mm
Peso prodotto
22.6 kg
Certificazione/i
C-Tick
RoHS, ISO 9001
CUL
UL508
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
EAC
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-34031FB-C54C

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
26.3 kVA
Potenza apparente a 480 V
32.9 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
14 Ω
Coppia frenante
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
850 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 3000 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
Ethernet IP, tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
Modbus TCP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Sì
Protocollo
Altri sistemi bus
MODBUS
BACnet
CAN
DeviceNet
TCP/IP
PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
471 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
31 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
24.12 W

Features & functions

Caratteristiche
Sostituzione della ventola senza utensili
Ventola a temperatura controllata
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Capacità volume aria
144 m³/h
Lunghezza cavo
150 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
IP54
NEMA 12
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Chopper frenatura
Centralina
Collegamento PC
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Induttanza circuito intermedio
Circuito intermedio a tensione continua
Display grafico multilinea
resistenza di frenata
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del telaio UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Grandezza
FS3

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
97,7 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
121 W al 25% di corrente e 0% di velocità
139 W al 25% di corrente e 50% di velocità
153 W al 100% di corrente e 50% di velocità
182 W al 50% di corrente e 50% di velocità
204 W al 50% di corrente e 90% di velocità
248 W al 100% di corrente e 0% di velocità
299 W al 50% di corrente e 0% di velocità
350 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
35.2 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
29 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
12,2 mA
Distorsione della corrente principale
32.6 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 500 V (-15%/+10%, at 50/60Hz)
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Regolazione della coppia
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
41.8 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
46.5 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
38 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
31 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
15 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
18.5 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
50 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
4 kHz, 1 - 12 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
500 VAC
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
36 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
29.3 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
27 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
34 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
33 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
28.9 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
25 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto