Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9702-4006-00P
Codice del modello: DG1-34072FB-C21C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 65,7 A, IP21, NEMA 1, FS4, Disturbo radio, Chopper frenatura

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9702-4006-00P
EAN
4015081710935
Lunghezza/profondità del prodotto
294 mm
Altezza prodotto
630 mm
Larghezza prodotto
237.7 mm
Peso prodotto
35.8 kg
Certificazione/i
C-Tick
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL508
CSA-C22.2 No. 274-13
EAC
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CUL
IEC/EN61800-3
CE
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-34072FB-C21C

Features & Functions

Caratteristiche
Ventola a temperatura controllata
Ventola accessibile dall'esterno
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

General information

Capacità volume aria
260 m³/h
Lunghezza cavo
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
IP21
NEMA 1
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Chopper frenatura
Display grafico multilinea
Inverter IGBT
Filtro soppressione radiodisturbo
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Collegamento PC
Centralina
Circuito intermedio a tensione continua
Induttanza circuito intermedio
resistenza di frenata
Grandezza
FS4
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Filtro opzionale soppressione radiodisturbo esterno per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del telaio UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Main circuit

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
98,3 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
308 W al 25% corrente e 0% di velocità
365 W al 25% corrente e 50% di velocità
413 W al 100% corrente e 50% di velocità
502 W al 50% di corrente e 50% di velocità
539 W al 50% di corrente e 90% di velocità
585 W al 100% di corrente e 0% di velocità
894 W al 50% di corrente e 0% di velocità
986 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
79.4 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
65.7 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
8,5 mA
Distorsione della corrente principale
31.5 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
380 V
Tensione di rete - max
500 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Regolazione della coppia
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
95.7 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
108 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
87 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
72 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
37 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
45 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase
45 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
55 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
110 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
500 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
82.1 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
68 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
65 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
77 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
79 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
65 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
60 HP

Apparent power

Potenza apparente a 400 V
60.3 kVA
Potenza apparente a 480 V
75.3 kVA

Braking function

Resistenza di frenata
6.5 Ω
Coppia frenante
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
850 VDC

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Communication

Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato
DeviceNet, opzionale
Modbus TCP, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
PROFIBUS, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
CAN
PROFINET IO
PROFIBUS
Altri sistemi bus
MODBUS
TCP/IP
DeviceNet
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
914 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
72 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
24.42 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento È responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto