Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 93 A, 75 kW, IP21, NEMA 1, FS5, Disturbo radio, Chopper frenatura
| Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton DG1
|
| Sigla catalogo |
9703-5006-00P
|
| EAN |
4015081772230
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
340.7 mm
|
| Altezza prodotto |
888.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
76.2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
Certified by UL for use in Canada CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5 UL File No.: E134360 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 CSA-C22.2 No. 274-13 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-3 UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL C-Tick EAC Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL508 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DG1-35100FB-C21C
|
| Potenza apparente a 600 V |
129.9 kVA
|
| Resistenza di frenata |
7 Ω
|
| Coppia frenante |
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
1050 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Interfaccia di comunicazione |
DeviceNet, opzionale
SmartWire-DT, opzionale Modbus TCP, tipo integrato Ethernet IP, tipo integrato Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, opzionale BACnet MS/TP, tipo integrato PROFIBUS, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD |
| Protocollo |
TCP/IP
MODBUS CAN PROFIBUS PROFINET IO DeviceNet Altri sistemi bus BACnet EtherNet/IP |
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1390 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
27.23 W
|
| Caratteristiche |
Ventola accessibile dall'esterno
Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Power Xpert inControl |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Capacità volume aria |
395 m³/h
|
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore |
| Grado di protezione |
NEMA 1
IP21 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Classe ambientale |
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
|
| Dotato di: |
Unità di controllo
Chopper frenatura Display grafico multilinea Induttanza circuito intermedio Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB resistenza di frenata Collegamento PC Filtro soppressione radiodisturbo Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT |
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Numero di slot |
2 (espansione)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
|
| Resistenza agli urti |
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del telaio UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione) meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Vibrazione |
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco) |
| Grandezza |
FS5
|
| Limitazione di corrente |
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
|
| Efficienza |
98,6 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
1013 W al 100% di corrente e 0% di velocità
1223 W al 50% di corrente e 0% di velocità 1357 W al 100% di corrente e 90% di velocità 440 W al 25% di corrente e 0% di velocità 512 W al 25% di corrente e 50% di velocità 578 W al 100% di corrente e 50% di velocità 699 W al 50% di corrente e 50% di velocità 749 W al 50% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110% |
114.1 A
|
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
93 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
11,2 mA
|
| Distorsione della corrente principale |
28.4 %
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
525 V
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Regolazione della coppia Controllo U/f Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
400 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
600 V AC, trifase
|
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110% |
137.5 A
|
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
150 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
100 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
600 V AC, trifase
|
| Risoluzione |
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
175 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
| Tipo di configurazione sistema |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
107 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
79 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
112 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
93.2 A
|