Scarica il documento () sui 20

9E6KI

UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Ingresso: Cablato direttamente, Uscita: Cablato direttamente, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 9E
Sigla catalogo
9E6KI
UPC
743172067661
Lunghezza/profondità del prodotto
61.29 cm
Altezza prodotto
70.85 cm
Larghezza prodotto
26.24 cm
Peso prodotto
68 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional specifications

Tipo di costruzione
Modello indipendente
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • Manuale d'uso
Fase (uscita)
1
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Grado di efficienza al massimo carico
91
Kit di montaggio rack
No
Fase (ingresso)
1
Alimentazione hot swap
No

Battery

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Batterie sostituibili
Quantità della Batteria
15
Gestione della batteria
  • Test automatico della batteria
  • Resettare la protezione da scaricamento completo
Classificazione batteria
12 V/9 Ah
Capacità batteria estesa

Communications

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Alloggiamento scheda di comunicazione
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display LCD
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro

Electrical input

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (110-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
45-66Hz

Electrical output

Tensione
230 V
Potenza
4800 W
Fattore potenza uscita
0,8
Range di tensione in uscita
220/230/240 V +/- 2%
Forma d'onda di uscita
Onda sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
6000 VA

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<55 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Declarations of conformity

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.