Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B03C134SF01

Moduli lenticolari di profondità a carboni attivi Eaton BECODISC BC, B02C, 16, 13Z, 3,0 m², silicone, adattatore piatto, strato filtrante di profondità BECO CARBON ACF 03

General specifications

Nome prodotto
Modulo lenticolare di profondità Eaton BECODISC BC
Sigla catalogo
B03C134SF01
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
7.8 kg
Conformità
BfR XXXVI/1
FDA 21CFR
EC 1935/2004
USP Class VI
Certificazione/i
GMO
ISO 9001
Kosher

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
5
Contenuto di endotossine a 50 litri per metro quadrato WFI
Meno di 0,125
Area superficie filtro
3 m²
Numero di celle
13
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
300 m²
Dimensione
16
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Adattatore
Adattatore piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.