Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

C10M12
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A AM 500V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 10 x 38 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 12 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CHM

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C10M12
EAN
5027590493659
UPC
051712754590
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
8.2 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A AM 500V AC

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile modulare CHM

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
12 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
AM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto