Scarica il documento () sui 20

EBP-1617I

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, per 5PX G2 e 9PX

General specifications

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EBP-1617I
EAN
3553340800436
Lunghezza/profondità del prodotto
470 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
16.1 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Fase
Monofase
Tensione nominale
72 V
Quantità batterie
6
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.