Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5502469
Codice del modello: NMO-80-P01R-50S

Filtro a sacco Eaton BANDSEAL, NMO-80-P01R-50S, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), nylon, 80,0 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton BANDSEAL
Sigla catalogo
F5502469
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
NMO-80-P01R-50S

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Area del filtro
0.24 m²
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Portata - max
20 m³/h
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Imballaggio
50 sacchetti/confezione
Tasso di ritenuta
80,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale

Esporta le caratteristiche del prodotto