Eaton Green Motion Building, stazione di ricarica per veicoli elettrici, online, potenza di uscita regolabile da 3,7 kW a 22 kW (monofase o trifase), cavo di tipo 2 da 5 m, RFID, contatore energetico MID
Nome prodotto |
Eaton Green Motion Building unità di ricarica veicoli elettrici
|
Sigla catalogo |
GMB2202BAAA00A00
|
EAN |
3553340301872
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
116 mm
|
Altezza prodotto |
291 mm
|
Larghezza prodotto |
263 mm
|
Peso prodotto |
3.1 kg
|
Conformità |
IEC 61851-1
Con marchio CE |
Codice modello |
GMB 3.7-22kW T2S MID
|
Caratteristiche speciali |
|
Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
Tensione nominale |
400V
|
Temperatura di funzionamento |
Da -25°C a 45°C
|
NFC (Near Field Communication) |
No
|
Abilitato alla rete come master |
sì
|
Rilevamento della corrente residua DC |
sì
|
Rilevamento di saldature del contattore |
sì
|
Esportazione dei registri di ricarica |
No
|
Funzionamento e configurazione tramite app |
sì
|
sezione conduttore collegabile |
10 mm²
|
Con lettore scheda RFID integrato |
sì
|
Con interruttore a chiave |
No
|
Versione protocollo Open Charge Point (OCPP) |
1,6
|
Collegamento e ricarica (ISO 15118) |
No
|
Abilitato alla rete come extender |
sì
|
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica |
No
|
Collegabile in rete tramite LAN |
sì
|
Con contatore energetico conforme a MID |
sì
|
Gestione del carico statico integrata |
sì
|
Adatto per la gestione dinamica del carico |
sì
|
Backend incluso nella consegna |
No
|
Conforme alla normativa di taratura |
No
|
Standard radio 5G |
No
|
Collegabile in rete tramite Wi-Fi |
SÌ
|
Tensione di ingresso - Min |
230 V
|
Tensione di ingresso - Max |
400 V
|
Tipo di cavo |
Connettore di tipo 2
|
Dotato di: |
Gestione del carico
Contatore energetico Interfaccia di comunicazione |
Classificazione frequenza |
50 Hz
|
Materiale custodia |
Plastica
|
Grado di protezione |
IP54
IK08 |
Lunghezza cavo |
0 m
|
Potenza di collegamento nominale |
22 kW
|
Numero di unità di ricarica |
1
|
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra tipo A) |
0
|
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra tipo B) |
0
|
Numero di prese di uscita (domestiche) |
0
|
Numero di prese di uscita (CEE) |
0
|
Numero di prese di uscita (GB) |
0
|
Numero di prese di uscita (tipo 2) |
1
|
Numero di prese di uscita (tipo 3) |
0
|
Numero di connettori veicolo (CHAdeMO) |
0
|
Numero di connettori veicolo (GB AC) |
0
|
Numero di connettori veicolo (GB DC) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 1 CCS) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 1) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 2 CCS) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 2) |
0
|
Potenza per punto di ricarica - max |
22 kW
|
Fase |
Trifase
|
Numero luce a LED |
1
|
Contenuto della confezione |
|
Lunghezza del cavo di ricarica |
0 m
|
Funzioni |
Controllo accessi
|
Modello di collegamento laterale di installazione |
Trifase
|
Protocollo |
OCPP
|
Metodo di montaggio |
Montaggio a parete
|