Reimposta
Reimposta
Eaton Power Defense Interruttore automatico scatolato, IEC, Grandezza 4, 4Poli, 800A, 70/70kA 415V, 50C Cal T-M (Adj-Adj) TU, Morsetti a vite
| Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
PDE44N0800VAAS
|
| EAN |
9008790973598
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
406.4 mm
|
| Altezza prodotto |
103 mm
|
| Larghezza prodotto |
279.4 mm
|
| Peso prodotto |
15.76 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
PDE44N0800VAAS
|
| Funzioni |
Protezione cavi e impianti
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
PDE4
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| Carcassa |
4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
Termicamente e magneticamente regolabile (calibrato a 50 °C)
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
220 V - 440 V
|
| Tensione nominale - max |
440 V
|
| Grado di protezione |
IP2X
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio completo in custodia
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Caratteristiche speciali |
Termicamente e magneticamente regolabile (calibrato a 50 °C)
|
| Tecnica di spegnimento |
magnetotermico
|
| Morsetti |
Screw Terminals
|