Fusibile fotovoltaico serie Eaton Bussmann 100A 1500V 1XL PV
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-160A-1XL-B-15
|
EAN |
5996516000991
|
UPC |
051712374309
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
205 mm
|
Altezza prodotto |
60 mm
|
Larghezza prodotto |
80 mm
|
Peso prodotto |
395 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
Classificazione dell’interruzione |
33 kAIC
|
Tensione nominale |
1500 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
58 W
|
Colore |
Nessuno
|
Tipo di fusibile |
PV-1XL-B-15
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|