Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 200 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, collegamento con bulloni
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
| Sigla catalogo |
PV-200A-2XL-B
|
| EAN |
5996516000854
|
| UPC |
051712373418
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
217 mm
|
| Altezza prodotto |
82 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
2657 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL 2579 CSA Certified CCC in attesa di approvazione |
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
1000 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
33 kAIC
|
| Classe |
Classe gPV
|
| Applicazione |
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
|
| Tipo di fusibile |
PV-2XL-B
|
| Dimensione fusibile |
2XL
|