Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-300ANH3

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-300ANH3
EAN
5027590506014
UPC
051712498104
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1100 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
Classificazione IEC

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
300 A
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
40 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-ANH3
Materiale
Corpo in ceramica

Compatible fuse holder

Adatto per
Base per fusibili NH SD3-D-PV

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.