Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-315A-2XL

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-315A-2XL
EAN
5996516000434
UPC
051712372138
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
1362.137 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 2579
CSA Certified
Classificazione IEC
CCC in attesa di approvazione

Portafusibili compatibili

Adatto per
Base del fusibile SD2XL-S-PV XL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
33 kAIC
Pre arc (I2T)
17600
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
75 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
2XL
Tipo di fusibile
PV-2XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.