Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapida, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti con fissaggio a bullone
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-400A-3L-B
|
EAN |
5996516000892
|
UPC |
051712373432
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
Altezza prodotto |
201.4 mm
|
Larghezza prodotto |
73.5 mm
|
Peso prodotto |
1557 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
Tensione nominale |
1000 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
82 W
|
Colore |
Bianco
|
Tipo di fusibile |
PV-3L-B
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|