お客様の成功事例:Specialmangimi Galtieri
イートンのコンポーネントを使用して、Elektronは動物飼料メーカーのSpecialmangimi Galtieriに最先端のリモート監視システムを提供します。
アップグレードにより、Galtieriはデータを活用して生産プロセスを最適化することで、パフォーマンスと稼働時間を改善したいと考えました。同様に、同社は熟練した労働力への依存を減らしつつ、オペレータが監視して介入するのをより安全かつ容易にしようとしました。最も重要なのは、この新しいシステムはGaltieriの既存の機械と互換性がある必要がありました。
顧客:Specialmangimi Galtieri SPA
ロケーション:モドゥーニョ(バーリ)、イタリア
課題:フィードミルの既存のスイッチギアを交換し、リモート監視、診断、メンテナンスを備えた新しい制御システムを実装する
ソリューション:イートンのインテリジェント配線技術SmartWire-DT、プッシュボタン、I/Oモジュール、NZM2デジタルサーキットブレーカ、PKZおよびPKEモーター保護回路ブレーカー、コンタクタ、DS7ソフトスタータ、FAZスイッチなど、その他のさまざまなイートンのコンポーネントに基づくシステム
結果:診断の迅速化と稼働時間の大幅な向上を実現する自動化ソリューション
かつて、コントローラーは信頼しなければならなかった意識的な人間の脳でした。現在、サーバーとフィールド間の通信のおかげで、プロセスをデジタル制御しています。より健康で安全な製品を製造しています。これにより、顧客からの苦情を防止し、軽減することができます。
1973年に設立されたSpecialmangimi Galtieri SPAは、50年以上にわたり、馬、肉牛、乳牛、水牛、羊、豚、ウサギなどの動物用の飼料を生産しています。当社は創業以来、特に持続可能性と製品品質の向上に重点を置いたイノベーションの文化を誇りとしてきました。
Galtieri飼料工場のスイッチギアを20年ぶりに交換する時期が来たとき、同社は長年のパートナーであり、動物飼料分野に重点を置く産業オートメーションの専門企業、Elektron srlに依頼しました。アントニオ・ガルティエリ氏は、「Elektronは、当社の生産プロセスをニーズに合わせてカスタマイズし、より信頼性の高いものにするのに役立っています。」と述べています。
可用性と稼働時間をさらに改善するために、リモートメンテナンス機能はこのプロジェクトの最優先事項でした。古いスイッチギアはイートンの旧ブランド、Klöckner-Moellerから供給されていたため、Elektronは新しい制御および監視システムにイートンのコンポーネントを使用することを提案しました。これらを接続するため、Elektronは早期に導入したイートンのSmartWire-DTインテリジェント配線技術を選択しました。
Specialmangimi Galtieri SPAが運営する飼料工場のスイッチギアは、20年を経て耐用年数に達していました。
これは、特にデータをデジタルで利用可能にし、リモート監視とメンテナンスを可能にすることで、稼働時間を増やす機会となりました。
古いシステムは、産業用オートメーションの専門家であり、イートンソリューションパートナーであるElektron srlによってインストールされ、保守されました。
問題が発生した場合、Elektronの技術者は現場に介入する必要があり、特に工場までの5時間のドライブを考えると、ダウンタイムが高額になりました。施設の高さが最大30メートルであるため、手動のトラブルシューティングも安全上の問題でした。
アナログ機械をデジタル機械に変換することを可能にするインテリジェント配線技術を使用して、Elektronは以下を実現しました。