資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

インテリジェントな電力管理の時代へようこそ 再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵はエネルギー転換の重要な一部です

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは、経済や社会が炭素ゼロの

未来に移行するための原動力となるものです。エネ

ルギーや燃料を消費する部門が直接・間接的に電

化に成功するには、安価な再生可能エネルギーと、

断続的で分散型の発電源からより多くの電力を双

方向に送電するための送電網の拡大が不可欠です。

家電製品、機械、データインフラなど、私たちが電気

を使う無数の方法がより効率的になるとはいえ、私

たちが運転する自動車、暖房する建物、そしてまだ

始まったばかりの水素エコノミーのための電解槽の供

給など、この種のエネルギーに対する需要は膨大な

ものになります。その結果、2050年までに世界の電

力需要は57%増加する可能性があると言われてい

ます。

イートンは、電力管理システムや電力網を構成する

コアコンポーネントを長年提供してきた経験から、独

自の視点を確立しています。

eaton-fb-campaign-jp-frist page-image2-updated.jpg

風や太陽光を再生可能エネルギーに変換する技術は

成熟し、エネルギー貯蔵を含むより柔軟な電力の可能

性を実現にしました。

ここがイートンの繁栄するところです。私たちは、公共事

業、商業ビル、企業、家庭がグリーンで可変的な電源を

利用できるようにするためのソリューションをエンジニアリン

グし、常にこのエネルギーがどのように生産、分配、消費

されるかを最適化するという目標を掲げています。

当社のeBoP(Electrical Balance of Plant)

ハードウェアテクノロジーは、デジタルインテリジェンスと組み

合わせることで、世界トップクラスの太陽光発電事業者に、

太陽光発電所が生み出す再生可能エネルギーをさらに

活用し、このエネルギー資源の価値を高め、収益目標を

達成するだけでなく、それを上回ることを確実にすることが

できます。

eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-image5.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-image6.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom1.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom4.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom2.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom5.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom3.jpg
eaton-fb-campaign-jp-sencond-page-bottom6.jpg