문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MCS pressure switches

Eaton Moeller series MCS pressure switches는 매체의 압력을 측정한 다음 이 정보를 전기 신호로 변환하는 제어 장치입니다. 액체와 가스의 압력을 모니터링하는 데 사용됩니다. MCS pressure switches에는 두 개의 조정 가능한 작동 지점(ON 및 OFF 작동 지점)이 있습니다.

자동:
압력 모니터링 및 압력 제한
적용 범위:
다양한 적용 분야

핵심 기능

  • 표준:
    • EN 60 947-5-1:2004+A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (1극 압력 스위치)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (3극 압력 스위치)
  • 일정한 압력 유지
  • 다양한 제어 및 규제 프로세스 시작 및 종료
  • 기능 시퀀스 및 신호 활성화

MCS 1극 압력 스위치

MCS 1극 압력 스위치는 제어 회로에 사용되며 개폐기 제어를 통해 간접적으로 꺼집니다.

MCS(N) 3극 압력 스위치

MCSN 3극 압력 스위치는 메인 회로에서 사용하도록 설계되었으며 직접 켜고 끌 수 있습니다. 소형 및 중형 컴프레서에서는 릴리프 밸브를 통해 무부하 모터 시동을 보장합니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close