지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Eaton ZEB motor protection relays

모터 보호는 모든 기계의 전기 장비의 주요 작업 중 하나입니다. Eaton Moeller Series의 전자적으로 구성 가능한 Eaton ZEB electronic motor protection relays는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 이 릴레이는 UL/CSA 및 CCC 승인을 받았으며 Ex-e 모터에 대한 보호 장치로 ATEX 인증을 받았으므로 전 세계적으로 사용하기에 적합합니다.

 
공간 절약:
DILM 컨택터에 직접 장착
가용성 향상:
빠른 프로세스 재시작을 위한 자동/수동 릴리스
글로벌 사용:
UL/CSA 및 CCC 승인

핵심 기능

 

  • 향상된 모터 보호를 위한 솔루션
  • 외부 공급 전압을 연결할 필요가 없는 자체 전원 공급 전자 장치
  • 다양한 시동 조건에서 최적의 보호를 위해 조정 가능한 트립 클래스
  • 대칭 및 비대칭 하중에 대한 조정 가능한 단일 위상 감도
  • 통합 접지 - 결함 전류 감지
  • UL/CSA 및 CCC 승인
  • ATEX 인증
 

Eaton ZEB electronic motor protection relays

Eaton ZEB 제품군은 정교한 모터 보호를 위한 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 최대 175A 범위의 전류에서 사용할 수 있으며, DILM 컨택터에 직접 또는 컨트롤 패널 내부에 별도로 장착할 수 있습니다.

Eaton Moeller Series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller Series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close