문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CODESYS 소프트웨어

CODESYS 소프트웨어는 기기 구축 및 시스템 통합을 위한 기계 및 프로세스 애플리케이션에 이상적인 프로그래밍 툴입니다. 다양한 필드버스 연결을 갖춘 강력한 PLC 또는 HMI-PLC가 필요한 모든 애플리케이션에 최적화된 프로그래밍 툴입니다. 이튼의 모든 XV/XC 컨트롤러는 CODESYS 버전 2 또는 3을 통해 프로그래밍할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 정교한 기술적 특성과 손쉬운 사용성을 갖추고 있습니다. 또한 많은 제조업체들이 선택하는 프로그래밍 시스템입니다.

유연한 시각화:
온사이트 또는 모바일 디바이스 이용
포괄적인 프로그래밍 옵션:
ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
통합 솔루션
이튼의 모든 XV 및 XC 장치에 적합

핵심 기능

  • 프로젝트 계획 및 커미셔닝 시간 단축
  • 웹 시각화
  • GALILEO와의 통신
  • SmartWire-DT 솔루션 지원
  • 애플리케이션은 다수의 개별 런타임 프로그램으로 구성됩니다(멀티태스킹)

통합된 필드버스 구성

통합 PROFIBUS-DP, CANopen, SmartWire-DT 필드버스 구성기를 통해 장치를 원하는 필드버스에 빠르고 직관적이며 유연하게 연결할 수 있습니다. 또한 CODESYS 버전 3은 Modbus TCP/RTU, EthernetIP, EtherCat용 구성기도 제공합니다.

유연한 시각화

CODESYS는 HMI를 통해 현장에서 프로젝트를 시각화할 수 있게 해줍니다. 또한 태블릿, 스마트폰과 같은 모바일 장치에서 웹 기반 시각화도 가능합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 CODESYS V3는 모든 브라우저에 표시할 수 있는 HTML5 기반 페이지를 생성합니다. 이 옵션은 XC300 modular controller와 같이 통합 웹 서버가 있는 컨트롤러에서도 지원됩니다.

포괄적 애플리케이션 라이브러리 사용 가능

CODESYS를 사용한 컨트롤러 프로그래밍을 용이하게 하기 위해, 이튼은 많은 애플리케이션에 대한 사전 작성 라이브러리를 제공하여 프로젝트 계획 시간을 절약해 줍니다. 여기에는 제어 엔지니어링, 모션 컨트롤 도구 상자, FTP 서버 및 클라이언트, UDP 및 TCP/IP용 통신 라이브러리가 포함됩니다.

CODESYS 버전 3

버전 2와 비교했을 때 CODESYS 3은 확장된 언어 옵션뿐만 아니라 하나의 프로젝트에서 여러 PLC 프로그램을 만들 수 있는 가능성을 비롯한 여러 기능을 제공합니다. 또한 새로운 시각화 애플리케이션을 만들 수 있는 옵션도 제공됩니다. 또한 웹 페이지는 이제 HTML5를 사용하여 생성되며, 고객별 애플리케이션은 플러그인 프로그래밍 툴을 통해 생성할 수 있습니다.

장치에 맞는 적절한 소프트웨어 버전을 선택하십시오

제품군  CODESYS V2  CODESYS V3 
XV-102-B/-D/-E…  X 1,2 X 1,2,3
XV-112…  X 1,2  X 1,2,3
XV-152… X 1,2  X 1,2,3
XV-3…  X 1,2  X 1,2,3 
XC-152...  X 1,2  X 1,2,3 
XC-3…    X 2,3
XC-CPU202-…-XV  X 2 X 2,3
XC-CPU201-…-XV  X 2  
XC-CPU201…   
XC-CPU101…   
XC-CPU121-2C256K  X    
XN-PLC-CANOPEN   
EC4P…   


1 = 타겟-시각화

2 = 웹-시각화

3 = OPC-UA 

   
 
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close