지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Eaton PKE electronic motor protection circuit breaker

전자식 과부하 방지 기능이 있는 Eaton Moeller series motor-protective circuit breakers는 특수 기능으로 PKZ 제품군을 보완하며 바이메탈 스트립이 있는 MCB를 대체할 수 있습니다. 플러그인 트립 블록을 특징으로 하는 컴팩트한 모듈식 설계 덕분에 최대 65A의 전류 범위에서 최대의 유연성을 제공합니다. PKE-XTUCP 트립 블록을 추가하면 Eaton PKE motor-protective circuit breaker를 PKE circuit breaker로 신속하게 전환해 시스템과 케이블을 보호할 수 있습니다.

승인:
UL/CSA, CCC, ATEX
트립 등급:
10등급 이상
푸시인 기술:
설치 시간 최대 50% 절약

핵심 기능

  • IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Part 102에 따른 수동 모터 보호 차단기
  • ON & OFF 스위치 위치 표시기가 있는 회전 핸들
  • 가시적인 격리 거리의 푸시인 트립 블록 최대 65A
  • 적절한 액세서리와 함께 사용할 경우, 차단기를 EN 60204 및 VDE 0113에 따라 주 스위치 또는 비상 정지 스위치로 전환할 수 있습니다
  • IEC/EN 60947-3에 따른 격리 특성
  • 북미 시장용 UL/CSA 승인(E형 및 F형 포함)
  • SmartWire-DT 통합
  • 최대 100kA(400V)에서 최대 32A, 50kA(400V)에서 최대 65A의 단락 방지
  • 차단기 폭: 45mm - 최대 36A / 55mm - 최대 65A

한 번의 "클릭"으로 연결 – 푸시인 기술을 탑재한 Eaton PKE electronic motor-protective circuit breaker

푸시인 단자를 통해 단 한 번의 클릭으로 제어판 배선을 할 수 있습니다. 도구가 필요 없는 연결 기술을 통해 배선의 속도, 안전성, 효율성을 더욱 높일 수 있습니다. Eaton PKE motor-protective circuit breakers는 전자식 광역 과부하 보호 및 플러그인 트립 블록을 갖추어 최대 65A의 전류 범위에서 바이메탈 솔루션을 대체할 수 있는 실용적인 대안을 제공합니다

xStart 시스템 일부로서의 PKE

많은 애플리케이션에서는 서로 다른 접점 구성을 가진 보조 접점을 통해 인터로킹과 신호 처리를 합니다. 그러나 모터 스타터를 사용하면 보다 직접적이고 안전하며 효율적인 제어 설계를 구현할 수 있습니다.

개방적이고 유연하며 간편한 통신!

널리 보급된 직렬 Fieldbus Modbus RTU로 인해 통신 모듈은 개방적이고 표준화된 통신 인터페이스입니다. 이를 통해 장비 상태를 완벽하게 다시 확인할 수 있으며, 일관적이고 명확한 상태 모니터링을 수행할 수 있습니다.

모든 정보를 간편하게 확인할 수 있는 SmartWire-DT

SmartWire-DT를 활용하여 PKE 모터 스타터 조합을 모든 자동화 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. SmartWire-DT는 데이터 투명성을 강화하여 모터 보호 차단기 근처에 있는 드라이브의 효율성과 신뢰성을 높입니다.

에너지 효율성은 모두의 관심사입니다.

이튼과 함께라면 시스템이 간편하고 빠르며 경제적인 방법으로 ErP 지침을 자동으로 준수할 수 있으며, 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

당사가 공유하고자 하는 전문 지식 - Eaton Moeller series

Eaton PKZ motor-protective circuit breaker 제조의 시작은 1932년으로 거슬러 올라갑니다. 그 후, 이튼의 아이디어와 혁신은 모터 보호 발전에 큰 기여를 했습니다. 이런 점에서 PKZ라는 이름은 품질을 의미할 뿐만 아니라 전문가들에게는 모터 보호 차단기의 동의어가 되었습니다.

Eaton PKE motor-protective circuit breaker

전류 범위가 최대 65A인 경우 전자식 과부하 방지 기능이 있는 Eaton Moeller series PKE motor-protective circuit breakers는 바이메탈 스트립이 있는 MCB 대신 사용할 수 있습니다.

다운로드 링크
X
Download Close