문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Industrial Control, drives, automation & sensors

Eaton SL4/SL7 signal towers

Eaton Moeller series의 밝고 크고 견고한 SL7 및 SL4 스택 조명을 사용하면 기계와 시스템의 작동 상태를 쉽게 모니터링하고 신호를 보낼 수 있습니다. 고성능 LED와 대음량 음향 모듈을 사용하여 열악한 조명 조건에서도 작동 상태를 안정적으로 표시합니다. 높은 수준의 보호 기능(IP66)으로 인해 까다로운 환경 및 실외 애플리케이션에 문제가 되지 않습니다. 스택 조명은 어떤 애플리케이션에도 쉽게 적용할 수 있습니다.

음향 모듈:
최대 8개의 다른 사운드
보호 등급:
IP66
어셈블리:
최대 9가지 옵션

핵심 기능

  • 모든 기능 및 공통 전압을 위한 LED 기술
  • 가시성을 높이기 위한 고성능 LED
  • 다양한 환경 상황에 맞게 볼륨 레벨 조절 가능(최대 100dB)
  • 최대 8가지 신호 유형
  • 다양한 어셈블리 옵션
  • Eaton SmartWire-DTTM를 통한 커뮤니케이션

빠르고, 효율적이며, 다기능성의 정확한 제품

이튼의 스택 조명은 설치 환경이 좋지 않거나 장치의 각 측면에 서로 다른 신호가 필요한 상황에서 유연하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 40mm와 70mm의 두 가지 직경을 통해 어떠한 애플리케이션에도 타워를 조정할 수 있습니다. SmartWire-DT를 통해 연결할 수 있어 장치의 효율성이 더욱 향상됩니다.

운영 상태를 신속하고, 명확하고, 유연하게 표시합니다.

SL7과 SL4 스택 조명은 시각 및 음향 신호를 통해 장비 상태를 나타내어 먼 거리에서도 쉽게 인식할 수 있도록 합니다. 시각 신호는 멀티 스트로브 조명처럼 연속적인 조명, 스트로브 조명, 깜박이는 조명, 고성능 LED를 통해 표시될 수 있습니다. 음향 신호는 연속적인 톤과 펄스 톤 또는 8개의 다른 소리 중 하나를 선택할 수 있습니다.

간편하고 유연한 구성.

구성 도구를 통해 몇 번의 클릭만으로 두 SL 제품군의 다양한 스택 조명 요소를 선택하고 결합할 수 있습니다!

미래의 인간-기계 인터페이스

차세대 장비 운영자는 개인 생활의 개인용 모바일 장치에 적용되는 표준을 충족할 수 있는 인간-기계 인터페이스를 기대합니다. 업무 환경에서 새로운 스마트 장치는 단순한 관리 및 분배 이상의 다양한 영역에 사용됩니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.

스택 조명 SL4 및 SL7

밝고, 소리가 크고, 튼튼하고, 빠르고, 효율적이며, 다기능성을 가진 정확한 제품!

다운로드 링크
X
Download Close