Eaton XC300은 기계 및 플랜트 제조 업체가 간소하고 현대적인 자동화 개념을 구현할 수 있도록 지원하는 강력하고 유연한 모듈식 PLC입니다. 세 가지 변형 버전은 I/O 온보드 및 통합 RS485, CAN 및 독립 이더넷 인터페이스의 고성능 프로세서를 특징으로 합니다. 또한 VISU-Web과 OPC-UA 서버는 인더스트리 4.0을 기반으로 하는 시스템 개념을 구현하여 장치를 통신 노드로 만듭니다. Eaton XC-303 장치는 Eaton XN300 I/O system의 구성 요소를 사용하여 유연하게 확장할 수 있으며, 가장 작은 공간에서 높은 연결 밀도를 가진 솔루션을 생성할 수도 있습니다.
기계를 위한 측정 솔루션으로 연속 기계 건설을 위한 스마트 제어 시스템
Eaton easyE4 programmable relays
Eaton MFD-Titan multi-function-display
Eaton XI/ON I/O system