문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
전력계, 전력 모니터링 장비 및 소프트웨어

Eaton IQ 35M

Eaton IQ 35M Energy Meter는 작고 경제적인 에너지 미터기로, 탁월한 성능과 간편한 설치를 결합하여 에너지 및 전력 모니터링 애플리케이션과 서브 미터링 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. Eaton IQ 35M meter는 크기가 작기 때문에 패널보드로 들어오는 주 전원을 모니터링하는 패널보드 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 

컴팩트 사이즈
패널보드에 최적
시간 절약
간편한 설치

핵심 기능

  • 로컬 판독을 위한 백라이트 LCD
  • 원격 모니터링용 Eaton Power Xpert Gateway와 호환
  • 모니터 
  • 전압, 전류, 역률, 주파수 
  • 전력 및 에너지: 실제, 반응성 및 명백 
  • 데이터 로깅 기능 옵션 
  • 직렬 통신 옵션(Modbus-RTU 및 BACnet) 
  • 수익 등급, ANSI C12.20 0.5% 정확도, IEC 62053-22 Class 0.5S
  • 경제적인 솔리드 코어 및 분할 코어 CT와 호환 
  • 사용자 지원 암호 보호 
  • 온보드 진단

산업 애플리케이션에 완벽한 솔루션

Eaton IQ 35M energy meter는 크기가 작기 때문에 패널보드로 들어오는 주 전원을 모니터링하는 패널보드 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. Eaton IQ 35M은 조명 기기 및 최대 400A의 소형 배전 패널보드 용도로 사용합니다.

지속 가능한 설계

LEED 설계의 중요성이 더욱 강조되는 가운데 Eaton IQ35 energy meter는 LEED 및 친환경 건축 설계에 필요한 측정 및 검증 포인트를 충족하는 데 도움이 됩니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close