문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

기준 설계 가이드 – 의료 분야의 필수 전력

새로운 기준 설계 가이드는 의료 건물용 전기 설비 설계를 지원합니다

의료 건물용 전기 설비를 올바르게 설계하는 것은 많은 전문성과 지식을 필요로 하는 복잡한 작업입니다.
이 기술 기준 가이드는 사양과 관련하여 컨설턴트와 전기 설계자에게 도움이 됩니다. 가이드는 두 개의 섹션으로 나누어져 있습니다.

표준 요건에 대한 개요 

첫 번째 섹션에서는 IEC 60364 저전압 전기 설비(Part 7-710: 특수 설비 및 위치에 대한 요건 - 의료 위치)에 기반한 표준 요건의 개요를 제공합니다.  이 자료에는 다양한 의료 건물 등급과 설비 표준 및 법적 요건에 대해 고려해야 할 사항이 요약되어 있습니다.  또한 백업 전력의 다양한 출처와 건물 및 중요한 회로에 대한 역할에 대해 설명합니다.

일반적 전기 설비

두 번째 섹션은 중간 규모의 병원의 필수 전력 공급을 위한 일반적인 전기 설비에 대해 다룹니다.  여기에는 중간 전압 공급에서 저전압 시스템까지 라인 다이어그램을 포함한 시스템 레이아웃이 포함되어 있으며, 예비 발전기 및 UPS 시스템의 사양, 레이아웃, 설치, 사용에 대해 설명합니다.

eaton-cover-image-healthcare-reference-design guide-en-us.jpg