문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

084357
SS5-ID1125

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Base, for CI floor standing distribution board, B=1125mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile plinth
Catalog Number
084357
Model Code
SS5-ID1125
EAN
4015080843573
Product Length/Depth
1125 mm
Product Height
50 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
9.295 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Installing floor-standing distribution boards
CI insulated enclosure
Accessory
Distribution board assembly
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Black
Load capacity - max
375 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1125 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Suitable for
Outdoor set-up
Impact strength
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.