문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

101665
모델 코드: BFZ-DES

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Door earthing set yellow-green 6 mm² / 300 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
101665
Model Code
BFZ-DES
EAN
4015081015573
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
155 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.031 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Door grounding set
General switchboard accessory
Accessory consideration
BF flat distribution board
Special features
Including installation accessories
Type
BF flat distribution board General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Door earthing set
Accessory
Cross section
6 mm²
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.