문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

132959
모델 코드: XLST3F103

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 300mm, IP30, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132959
Model Code
XLST3F103
EAN
4015081298709
Product Length/Depth
950 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.