문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

135744
모델 코드: 6200A-6502

Eaton Moeller® series Retro-reflector, round 55mm, self-adhesive

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135744
Model Code
6200A-6502
EAN
4015081325375
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
None

제품 사양

Type
Retro-reflector
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Number of mounting holes
0
Outside diameter
61 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Mounting method
Self adhesive mounting
Material
Insulated material

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.